Publique sus productos
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®

    FENIX NTM BLOOM®

    FENIX™ son los materiales innovadores creados para diseño de interiores por Arpa Industriale. Al aplicar
    tecnologías patentadas, la superficie exterior de FENIX se caracteriza por el uso de la siguiente generación de resinas
    acrílicas, endurecidas y fijadas con el proceso Electron Beam Curing. Con baja reflectividad lumínica, la superficie
    FENIX es extremadamente mate, suave al tacto y anti-huellas dactilares. La recuperación térmica de rayaduras superficiales también es posible.
    Hay disponibles tres tipos de materiales: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTM Bloom, materia prima más innovadora y más natural. El material inteligente extremadamente mate está mejorado con Bloom, una tecnología de lignina para el núcleo.

    Póngase en contacto con FENIX® Innovative Materials

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafenix-ntm-bloom
    • Familia de productoSurface Materials
    • Grupo de productosFENIX NTM BLOOM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4200
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)0.7
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood, Plastics, and Composites
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica