Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fermacell

Junto a los requerimientos de calidad específicos, se concede también gran valor a la ecología en las construcciones con FERMACELL. El "Instituto Austríaco para la Biología en la Construcción" ha analizado las materias primas, el proceso de fabricación y el producto final de FERMACELL.

Los paneles FERMACELL están compuestos por yeso y fibra de celulosa, que se obtiene mediante el reciclaje de papel. En las líneas de producción, se somete a alta presión una mezcla y el resultado es un panel de excelente estabilidad y alta dureza que cuenta con el sello de calidad europeo CE.

Un tabique realizado con FERMACELL puede conseguir hasta un 30% más de aislamiento acústico que una pared similar construida con placas de las de siempre.

Al mismo tiempo los paneles FERMACELL tienen una capacidad de carga de hasta 50 kg por taco, lo cual permite poder colgar tranquilamente cualquier armario, televisor o accesorio sin ningún refuerzo previo. Todas estas ventajas, junto con su elevada resistencia al fuego, a la humedad y los golpes, hacen de FERMACELL un sistema de tabiquería realmente superior.

Fermacell fue la primera placa de fibra yeso en el mercado. Desde hace más de 30 años la marca representa la construcción seca de gama alta. Testado y certificado para la bioconstrucción.


Ver todos los productos

Últimos Productos

1 88

Contacto

  +(34) - 942522968
  Fermacell Spain, S.L.U.
39719, Orejo, Cantabria
Espana
Contacta con el comercial de tu área
Inicia sesión para conectar
Contacta con el Fabricante
Visitar