Publique sus productos
Sistema Tubes para los vanos ventilados
Sistema Tubes para los vanos ventilados

    Sistema Tubes para los vanos ventilados

    El encofrado a perder Tubes de Ferracin Group, es la solución para la creación de vanos y pavimentos aireados, perfectos para depósitos de acumulación o dispersión en cualquier contexto de construcción. Ideal para proyectos civiles e industriales, es la respuesta cuando la profundidad del avispero hace imposible el uso de los tradicionales casquillos.

    Especificaciones
    • El sistema modular ensamblado Tubes se utiliza para la realización de vanos, pavimentos aireados y espacios intermedios, tanto en el ámbito de las construcciones civiles como industriales. Esta solución se aplica especialmente en la creación de tanques para la dispersión o el almacenamiento de agua de lluvia destinada a usos no potables, como sistemas de extinción de incendios o riego.

      El encofrado para espacios entre los pisos y los suelos resulta indispensable en contextos donde la altura del vespaio no permite el uso de los tradicionales cojinetes monobloque o cuando se requieren soluciones personalizadas, como en presencia de planos inclinados o superficies multinivel.

      Compuesto por tres elementos fundamentales – un jalón de 15 cm de altura con forma cuadrada (50 x 50 cm), una pata de apoyo de 3 cm y un tubo con diámetro de 125 mm – TUBES se coloca generalmente sobre un subsuelo de hormigón con un espesor variable según la aplicación.

      Una vez instalada la malla electrosoldada adecuada y las barras para el refuerzo de los pilares, se vierte el hormigón, creando pilares con un diámetro constante que, Una vez endurecidos, garantizan la resistencia del suelo y la distribución uniforme de las cargas en toda la superficie.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTube-system-for-ventilated-vaults
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa