Publique sus productos
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
    Ferrari BK

    BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster

    Traducido por Google,
    Unidades de mampostería de concreto para aplicaciones de paredes internas y externas. Los bloques están disponibles en hormigón "denso" o "ligero", superficie "intonaco" (rústica) o "facciavista" (lisa) y con o sin tratamiento de impermeabilización. Las unidades son adecuadas para varios usos: tabique, cortina, revestimiento y pared de cámara. Pueden proporcionar protección contra incendios, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Los bloques no son aptos para muros de carga.
    Especificaciones
    • -
    Especificaciones técnicas
    • Referenciablocco-bk-10-argilla-intonaco
    • Familia de productoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupo de productosPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCConcrete blocks
    • Código UNSPSC30131502
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descripción Uniclass 2015Masonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniClass Concrete Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Albania
    Argelia
    Austria
    Libia
    Bosnia-Herzegovina
    Marruecos
    Croacia
    Túnez
    Eslovenia
    España
    Francia
    Italia
    Montenegro
    Suiza