Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
BK 25P - concrete blocks - smooth finish
Ferrari BK

BK 25P - concrete blocks - smooth finish

Traducido por Google,
Unidades de mampostería de concreto para aplicaciones de paredes internas y externas. Los bloques están disponibles en hormigón "denso" o "ligero", superficie "intonaco" (rugosa) o "facciavista" (lisa) y con o sin tratamiento wateprof. Las unidades son adecuadas para varios usos: tabique, cortina, revestimiento y pared de cámara. Pueden proporcionar protección contra incendios, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Los bloques también son adecuados para muros de carga.
Especificaciones
  • -
Especificaciones técnicas
  • Referenciablocco-bk-25p-cemento-facciavista
  • Familia de productoMasonry units (Blocchi da muratura)
  • Grupo de productosPartitions blocks (Blocchi divisori)
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCConcrete blocks
  • Código UNSPSC30131502
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52
  • Descripción Uniclass 2015Masonry walling units
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 11 11
  • Título OmniClass Concrete Blocks
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions

Disponibilidad en regiones

Europa África
Albania
Argelia
Austria
Libia
Bosnia-Herzegovina
Marruecos
Croacia
Túnez
Eslovenia
España
Francia
Italia
Montenegro
Suiza