Publique sus productos
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
    Ferrari BK

    BK S 12 - concrete blocks - splitted finish

    Traducido por Google,
    Unidades de mampostería de hormigón dividido, con tratamiento impermeable, para aplicaciones de paredes internas y externas. Las unidades son adecuadas para varios usos: tabique, cortina, revestimiento y pared de cámara. Pueden proporcionar protección contra incendios, aislamiento térmico, aislamiento acústico y absorción acústica. Los bloques no son aptos para muros de carga.
    Especificaciones
    • -
    Especificaciones técnicas
    • Referenciablocco-bk-s12
    • Familia de productoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupo de productosSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCConcrete blocks
    • Código UNSPSC30131502
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descripción Uniclass 2015Masonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniClass Concrete Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa África