Publique sus productos
LANDMARK®
LANDMARK®
    Ferrari BK

    LANDMARK®

    Traducido por Google,
    Landmark® es la evolución del muro de contención, es la nueva generación de muros de contención en tierra armada y representa un paso adelante decisivo en el campo de la ingeniería geotécnica.
    Especificaciones
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLANDMARK
    • Familia de productoMURI A SECCO
    • Grupo de productosLandmark
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCConcrete blocks
    • Código UNSPSC30131502

    Disponibilidad en regiones

    Europa África