Publique sus productos
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Traducido por Google,
    Sistema de pavimentación arquitectónica de hormigón entrelazado para zona peatonal y de tráfico medio. El sistema está compuesto por 4 elementos que se pueden ensamblar entre sí. (Pavimento arquitectónico autoblocante para zonas peatonales y de tráfico medio. El sistema consta de 4 elementos modulares que se pueden ensamblar entre sí).
    Especificaciones
    • -
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavia-postumia-82
    • Familia de productoOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupo de productosHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Descripción Uniclass 2015Concrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Título OmniClass Interlocking Precast Concrete Pavers

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Albania
    Argelia
    Austria
    Libia
    Bosnia-Herzegovina
    Marruecos
    Croacia
    Túnez
    Eslovenia
    España
    Francia
    Italia
    Montenegro
    Suiza