Publique sus productos
BLUEHELIX TECH RRT 24C/34C
Ferroli

BLUEHELIX TECH RRT 24C/34C

Caldera mural de condensación mixta, para calefacción y agua caliente sanitaria. La produccion de ACS se realiza mediante intercambiador de placas. La BLUEHELIX TECH RRT C puede trabajar con Gas Natural y GLP. Gama: Modelo 24 C Potencia térmica máxima en calefacción (50/30°C) 21,7 kW Potencia termica máxima en ACS (50/30°C) 24,5 kW Producción de ACS a Δt 25°C 14,0 l/min Clase ErP: Calef. A / A.C.S. A/XL Model 28 C Potencia térmica máxima en calefacción (50/30°C) 26,0 kW Potencia termica máxima en ACS (50/30°C) 28,0 kW Producción de ACS a Δt 25°C 16,1 l/min Clase ErP: Calef. A / A.C.S. A/XL Model 34 C Potencia térmica máxima en calefacción (50/30°C) 32,5 kW Potencia termica máxima en ACS (50/30°C) 34,0 kW Producción de ACS a Δt 25°C 19,5 l/min Clase ErP: Calef. A / A.C.S. A/XXL
Especificaciones
  • Modello 24 C Ancho/Alto/Profundo 420 mm / 700 mm / 250 mm Peso en vacio 28 Kg Modello 28 C Alto/Ancho/Profundo 420 mm / 700 mm / 250 mm Peso en vacio 28 Kg Modello 34 C Alto/Ancho/Profundo 420 mm / 700 mm / 320 mm Peso en vacio 32 Kg • Caldera con intercambiador primario en Acero Inoxidable con elevado espasor. Sección de paso sobredimensionado, que genera una garantia de durabilidad con una disminución de mantenimineto, manteniendo a lo largo de toda su vida una altisima eficiencia incluso en cualquier tipo de instalación, incluso en antiguas poco limpias internamente o con oxiación. • Alcanza un rendimiento estacional maximo en su categoria: ηs 94%, que en combinacion con cualquier cronocomando modulante Ferroli y sonda externa alcanza un rendimiento de A+. • Clase 6 NOx: cumpliendo todo lo ya indicado en la normativa ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh) • MC2: Multi Combustion Control, nuevo sistema de combustión con tecnologia patentada gas-adaptive. Tecnologia que proviene de usos industriales de gran consumo, donde los ahorros son importantisimos, consiguiendo mantener siempre los maximos vaores de rendimiento, incluso en condiciones variables de condiciones de gas o aire (ejemplo: fluctuaciones/reduciones de presión de gas, etc.) • M.G.R: Metano Gpl Ready, unico código de caldera que puede trabajar para Gas natural o GLP, sin necesidad de kit de tranfsormación. Mediante una simple configuración en el panel de control de la caldera la caldera puede pasar de trabajar en gas natural a trabajar en GLP. • Exclusivo sistema intercambiador primario-quemador con puerta autorefrigerada (sin aislamiento): simplifica y reduce muchisimo el mantenimineto, gracias a incorporar un menor número de partes degradables. • Altisima producción de ACS mediante intercambiador de placas específico. • Conexiones hidraulicas ocultas debido a un faldon que incorpora la propia carcasa de caldera. • Amplio display grafico multifunción retroiluminado para una facil, sencilla y comoda lectura y modificación de los diferentes parametros e informacion que nos da del funcionamiento de la caldera. • By-pass interno en calefacción interno de serie. • Especialmente pensada y adaptada al funcionamiento en salida de gases que necesitan realizarse mediante entubación, estando homologada ara poder trabajar con salida de gases de hasta Ø 50 mm • F.P.S: Sistema de Protección de Humos. Gama homologada para poder trabajar en chimeneas en sobrepresión, incorporando en su interior clapeta de humos, y de esta forma no necesitar nigun elemento añadido exterior en la chimenea. • Especialmente pensada y diseñada su interior para minimizar las operacioens de mantenimiento, tanto en tiempo como en coste. • Predisposición para poder trabajar en combinación con instalaciones solares: preparada para poder trabajar en combinación con instalaciones solares. • Función ECO en sanitario, que permite un mayor ahorro en periodos de poca necesidad de producción de ACS. • Caldera de microacumulación: confort certificado con 3 estrellas en producción de ACS (máxima calificación posible) según la EN 13203 • Posibilidad de trabajar con sonda externa, que se conecta directamente a la tarjeta eletrónica de la caldera (no necesita nigun elemento intermedio de conexión), para poder generar una modulacion de caldera en función de la Tª exterior. • Bomba de calefacción modulante de bajo consumo (ErP Ready - Clase A) • Lugar de instalación: con posibilidad de instalar en exterior en lugar protegido de lluvias, con temperaturas exteriores de hasta -5°C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBLUEHELIX-TECH-RRT
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Europa