Publique sus productos
BLUEHELIX APLHA 24C-28C-24C
Ferroli

BLUEHELIX APLHA 24C-28C-24C

Caldera mural de condensación mixta, para calefacción y producción de agua caliente sanitaria con intercambiador secundario de placas de Inox. Potencia térmica máxima en calefacción (50/30°C) 21,8 kW Potencia térmica máxima en A.C.S 24,3 kW Producción A.C.S con Δt 25°C 14,0 l/min Clase ErP: Calefacción A. / A.C.S A/XL
Especificaciones
  • Caldera con intercambiador primario en Acero Inox., monocircuito sin uniones ni soldaduras, manteniendo una altisima eficiencia incluso en instalaciones antiguas. MC2: Multi Combustion Control, nuevo sistema de combustión con tecnologia gas-adaptive derivada de usos industriales para una mejor adaptabilidad de uso a las variabels condiciones de la red de gas (por ejemplo, fluctuaciones o reduciones de presión). M.G.R: Gas Natural, GLP, Ready. Mediante una simple configuración de parametros, la caldera puede trabajar con Gas Natural o GLP, sin nigun tipo de kit de transformación. Producción instanatanea de agua caliente sanitaria con intercambiador saniatari de placas exclusivo. Panel de Control con display para la regulación y control de los parametros. By-pass de serie Predisposición para producir agua caliente sanitaria en combinación con instalaciones solares térmicas. Mínimas emisiones a la atmósfera (Clase 6 según EN 15502-1) Posibilidad de modular en función de temperatura externa (posibilidad de conexionar la sonda directamente a la caldera). Boomba de caldera modulante de bajo consumo (ErP – Clase A). En combinación con cronocomando modulante CONNECT Smart wifi, la clasificación energética de caldera llega a A+ (modelos 28 y 34, escala de G a A+++). Control de existencia de llama, con tres intentos de reencendido trabajando con Gas Natural en casos de bloqueo por falta de llama. Carcasa desmontable en 3 piezas para una mayor secillez de mantenimiento. F.P.S: Sistema de protección de humos. Con la utilización del accesorio opcional 041106X0 (kit valvula de clapeta), de instalación a la salida de caldera, se puede ealizar conexión a chimeneas en sobrepresión.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBLUEHELIXALPHA24C28C34C
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers