Publique sus productos
FORCE W 99, W 120
Ferroli

FORCE W 99, W 120

Modulo térmico mural de alta potencia para isntalación en cascada Potencia Térmica máxima (50°/30° C) 100 kW Rendimiento (50°/30° C) 103,5 % Clase NOx 6 Presión de servicio 6 bar
Especificaciones
  • Caldera a gas de condensación de alta potencia, diseñada para poder trabajar como una sola caldera, o en instalación en cascada hasta 600 kW Comlpeta gama de accesorios hidraúlicos, de gas y de salida de gases quemados para instalación en cascada, de 2, 3 o 4 calderas, Intercambiador de calor en aluminio-silicio, diseñado para obtener los máximos rendimientos con las menores perdidas de carga en el circuito de agua, Grupo de combustión de premezcla con quemador de fibra metálica en microllama, consiguiendo muy bajas emisiones contaminantes (Clase 6 NOx). Posibilidad de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP, Sistemas de seguridades de la caldera: * Doble sensor en circuito calefacción (ida y retorno), para un ppsible funcionamiento con ΔT constante, * Sonda de protección contra sobretemperatura del intercambiador de calor, * Sonda de seguridad en circuito salida gases quemados, * Presostato de agua, Grupo hidraúlico (como accesorio) con bomba de circulación y válvula de corte en ida y retorno calefacción, Caldera gama estanca (certificada como B23, C13 y C33), Con válvula de clapeta en circuito salida de gases quemados, para poder trabajar en salida de gases en sobrepresión, Control total de la instalación en cascada desde la propuia centralita de la caldera: sistema Master/Esclava, con posibilidad de seleccionar la secuencia de encendido/apagado de las calderas, Electrónica de caldera con posibilidad de gestionar instalaciones con 2 circuitos directos: un sistema de calefacción y uno de ACS por ejmplo. Caldera certificada “Range Rated”, para adaptar la potencia generada a las necesidades de la instalación, aumentando la eficiencia del sistema y preservar la mecánica de la caldera, Posibilidad de controlar la caldera/cascada en remoto: * regulación de la potencia o de la temperatura de ida mediante señal 0-10 V, * Protocolo de comunicación Opentherm y Modbus,
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFORCEW99W120
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers