Publique sus productos
OPERA 160
Ferroli

OPERA 160

Traducido por Google,

Módulo térmico de condensación de alta potencia con gran contenido de agua, diseñado para instalaciones individuales o en banco, en combinación con una gama completa de accesorios de hidro, gas y humos, hasta 960 kW

Accesorios hidráulicos, gas y humos para instalación en banco, certificado INAIL, de 2 y 3 módulos

Intercambiador de calor de tubos de humos, fabricado en acero inoxidable AISI 316 Ti, de configuración vertical, sección helicoidal, dispuesto perpendicularmente a la cámara de humos

Unidad de combustión de premezcla completa con quemador de combustión frontal de fibra metálica de muy bajas emisiones (CLASE 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con metano y GLP

La cámara de combustión tiene una dimensión vertical total extremadamente contenida para que el intercambio de agua/gases de combustión pueda tener lugar en toda la extensión del intercambiador.

Sistemas de protección del generador: Sistema de doble sensor (ida y retorno) para funcionamiento a ∆T constante (regulable hasta 60°C) / Sensor de seguridad de humos / Presostato de agua con umbral mínimo a 0,8 bar

Circuito de aire/humos con aspiración en el lugar de instalación y válvula antirretorno integrada en el grupo de aspiración para dimensionar el colector de humos a presión

Panel de control protegido por una puerta integrada en la carcasa exterior con cerradura con llave

Equipadas de serie con cuatro ruedas flotantes de alta resistencia para facilitar la descarga y la movilidad en el interior de la central térmica. Pies ajustables para posicionamiento

Especificaciones
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94%

    A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++)

    The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t

    Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system

    Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in  parallel) through the control panel of the MASTER generator

    Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit

    RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine

    The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOPERA-160
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems