Publique sus productos
OPERA 320
Ferroli

OPERA 320

Caldera de Condensación de alta potencia y gran volumen de agua en su interior. Especialmente diseñadas tanto para instalación de caldera única como para instalación en cascada. La instalación en cascada es sumamente sencilla de realizar y de gestionar desde la propia centralita de caldera, pudiendo usar cualquier modleo de toda la gama OPERA, para poder llegar hasta los 960 kW.

Amplias posibilidades de accesorios para la realización de  instalación en cascada, tanto de gas como hidraúlicos, así como de salida de gases quemados.

 

Potencia máxima útil (50°/30° C)      320,0 kW

Classe NOx 6

Contenido de agua en su interior 530 litros

Presión máxima de servicio 6 bar

Especificaciones
  • - Caldera de Condensación de alta potencia y gran volumen de agua en su interior. Especialmente diseñadas tanto para instalación de caldera única como para instalación en cascada. La instalación en cascada es sumamente sencilla de realizar y de gestionar desde la propia centralita de caldera, pudiendo usar cualquier modleo de toda la gama OPERA, para poder llegar hasta los 960 kW.

    - Amplias posibilidades de accesorios para la realización de  instalación en cascada, tanto de gas como hidraúlicos, así como de salida de gases quemados.

    - Intercambiador de calor en Acero Inox. AISI 316 Ti, con desarrollo vertical y diseño en forma helicoidal para garantizar una mayor superficie de intercambio.

    - Unidad de combustión de premezcla completa con quemador de fibra metalica de combustión frontal, consiguiendo unas bajisimas emisiones de NOx (CLASE 6 según EN 15502-1). Toda la gama OPERA puede trabajar tanto con Gas natural como con GLP.

    - Sistema de protección del generador: sensor de temperatura tanto en ida como en retorno para poder trabajar con ΔT constante (regulable hasta 60°C) / Sensor de seguridad en salida de gases / Presostato de agua con umbral minimo a 0,8 bar.

    - Circuito de Aire / Gases quemados con valvula de retención (de clapeta) integrada en grupo ventilador, para de estar forma estar predispuesta para trabajar en chimeneas en sobrepresión.

    - Panel de control integrado en la estructura de caldera.

    - Equipada con 4 ruedas flotantes para mejroar sustancialmente la movilidad en la sala de calderas.  Igualmente incorpora patas regulables para su posicionamiento final.

    - Consigue una de las eficiencia estacionales mas altas de su categoria: ηs 94%, que combinandolo con el control remorto modulante y la sonda exterior , alcanza la Clase de eficiencia A + (en una escala de G a A+++).

    - El gran volumend e gaua del generador permite que la caldera se conecte a la instalación sin necesidad de dispositivos de separación y permite tener un ΔT de diseño muy alto si es necesario.

    - Gestión de los modulos montados en cascada con sistema MAESTRO / ESCLAVO autoconfigurable.

    - Configuración de encendido y apagado de los generadores (que pueden encenderse o apagarse en secuencia o trabajar simultaneamente en paralelo) a través del panel de control de la caldera MAESTRO.

    - Electrónica en el panel de la caldera para gestionar directamente un sistema con 2 zonas directas y una de acumulacion de ACS o sistemas con temperaturas diferenciads ( directa y mezclada) en combinación con la unidad de control de temperatura FZ4 B.

    - Generador con rango nominal certificado RANGE RATED para ajustar la potencia generada a las necesidades de la instalación, con lo que se incrementa la eficiencia y se preserva la mecánuica de la máquina.

    - Los modulos se pueden controlar y operar remotamente : regulación de potencia/temperatura mediante señal 0 - 10V / Señalización de alarma de bloqueo por seguridad y para reanudar la operación / Protocolo de comunicación OPENTHERM (OT) Y MODBUS.

    - El control electrónico con microprocesador de la combustión permite una modulación de 1/5 en una sola caldera y 1/15 en la configuración de potencia máxima de cascada (3 calderas de 320).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOpera-320
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems