Publique sus productos
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
    Ferroli

    OPERA CASCADE SYSTEM

    Generador de calor compuesto por dos calderas de condensación con un gran volumen de agua, modelo , en un sistema de cascada:

    El sistema en cascada de OPERA ha sido diseñado para facilitar su instalación. La electrónica de serie en los generadores es capaz, con la lógica Master/Slave, de gestionar completamente las dinámicas de funcionamiento de la batería incluyendo la rotación de encendido de los generadores y la secuencia de encendido y apagado de los módulos.

    La batería de OPERA se puede instalar en la central térmica.

    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaopera-cascade-system
    • Familia de productoHVAC - Boilers
    • Grupo de productosBoilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers