Publique sus productos
FORCE W EN CASCADA
FORCE W EN CASCADA
    Ferroli

    FORCE W EN CASCADA

    FORCE W de Ferroli es una familia de generadores de condensación modulares de alta potencia diseñados para cubrir los requerimientos de ingeniería en el campo de los edificios nuevos y las renovaciones de sistemas de calefacción central. 

    Se pueden instalar individualmente o hasta 6 módulos en cascada para obtener una potencia máxima total de aproximadamente 900 kW. 

    Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central. 

    Especialmente indicada para la sustitución en salas de calderas de calefacción central.

    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaforce-cascade-indoor-system
    • Familia de productoHVAC - Boilers
    • Grupo de productosBoilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers