Publique sus productos
TP3 COND 370
Ferroli

TP3 COND 370

Caldera de condensación para gas o gasóleo con tres pasos de humos con certificado de eficiencia de cuatro estrellas. Preparado para trabajar en conjunto con un quemador a gas. La geometría de la cámara de combustión y el generoso. Gama: TP3 COND 370 Gasto calorifico 349,1 kW Potencia térmica util (50/30°C) - Gas/Gasoléo 370/357,8 kW Rendimiento con 30% Pmax - Gas/Gasoléo 106/102,5 % Presión de trabajo máxima 6 bar
Especificaciones
  • Calderas con 3 pasos de humos reales: - Cámara de combustión refrigerada para garantizar muy bajas emisiones de óxido de nitrógeno combinándolo con quemadores adecuados. - Tubo para el segundo paso de humos con entrada desde el fondo de la caldera, dimensionado para optimizar los parámetros de combustión y para disminuir la pérdida de carga del lado humos. - Haz de tubos para el tercer paso de gases de combustión ubicado en la parte inferior del generador de agua caliente para incrementar el proceso de condensación y la eficiencia del sistema. Está fabricado en acero DÚPLEX (INOX 2205) - En la vertical de la conexión a baja temperatura hay un deflector que favorece el flujo de agua fría hacia la parte inferior del cuerpo de la caldera para elevar la eficiencia del intercambio térmico y favorecer el proceso de condensación. - La puerta delantera ha sido estudiada con una apertura reversible, tanto a la derecha como a la izquierda. - Se ha puesto especial atención en el aislamiento, para garantizar la menor pérdida de calor y máxima resistencia a altas temperaturas. El cierre perfecto de la puerta se asegura con cuatro bisagras. - La cámara de gases de combustión trasera, la placa frontal y posterior del el haz de tubos. - Equipado con turbuladores de acero para aumentar el intercambio de calor convectivo. Están fabricadas en acero DÚPLEX (INOX 2205) – CE. – Directiva de Gas (2009/142 EEC). – Directiva de Rendimiento (92/42 EEC). – Directiva Baja Tensión (2006/95 EEC). – Compatibilidad Electromagnética
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTP3-COND-370
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers