Publique sus productos
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
Composite Fachadas WEO® 35
    FIBERDECK

    Composite Fachadas WEO® 35

    Duradero | Estético | Bajo Mantenimiento

    WEO® 35 es un revestimiento de fachada de nueva generación en composite, diseñado para ofrecer la apariencia natural de la madera con la durabilidad superior de la tecnología coextruida. Su acabado bicolor innovador y su textura profunda imitan el encanto de la madera natural, garantizando una alta resistencia a la intemperie y un mantenimiento mínimo.

    Características principales

    Efecto madera realista – Acabado bicolor con textura profunda para un aspecto auténtico.

    Durabilidad a largo plazo – La capa de polímero coextruido protege contra los rayos UV, las manchas y la humedad, evitando la decoloración y deformación con el tiempo.

    Composición ecológica – Fabricado con un 95 % de materiales reciclados, incluidos fibras de madera y polietileno de alta densidad (HDPE).

    Sistema de fachada ventilada – Mejora la eficiencia energética del edificio gracias a la ventilación natural y la gestión de la humedad.

    Instalación fácil – Lamas ligeras con sistema de fijación oculto para un acabado moderno y sin juntas visibles.

    Rendimiento y sostenibilidad

    WEO® 35 está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, lo que lo convierte en una excelente opción para fachadas residenciales y comerciales. Sus propiedades resistentes a la humedad y a los rayos UV aseguran colores duraderos con bajos costes de mantenimiento. Fabricado principalmente con materiales reciclados, refuerza el compromiso con la construcción sostenible.

    Aplicaciones

    • Fachadas residenciales (viviendas unifamiliares, edificios plurifamiliares)
    • Edificios comerciales (oficinas, hoteles, tiendas)
    • Infraestructuras públicas (escuelas, centros culturales)

    Disponible en varios tonos contemporáneos, WEO® 35 permite a arquitectos y diseñadores crear fachadas sofisticadas y naturales con la garantía de un alto rendimiento a largo plazo.

    Según la normativa vigente, hay dos perfiles disponibles: WEO® 35 Euroclase E y WEO® 35 Euroclase D.

    Especificaciones
    • Name

      WEO® 35 E

      WEO® 35 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per
      linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per m²

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fireclass

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0
      Gross heat of combustion (calorific value)374,9 MJ/m²250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      46.2 x10-6 K-1

      63 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 3% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)
      Brinell hardness50.12 MPa59.22 MPa

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology

      ΔE 3.14 – Colorfast technology

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC

      EPD, FSC

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaweo-35-cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)33
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento