Publique sus productos
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ballasted Roof Systems

    Traducido por Google,

    FiberTite, una alternativa a los sistemas adheridos y fijados mecánicamente, también se puede instalar en configuraciones típicas de balasto utilizando piedra convencional o balasto de adoquín para asegurar la membrana FiberTite al techo. Instalados sobre una membrana FiberTite suelta, los sistemas de techo de balasto reducen la exposición de la membrana a los rayos UV y aumentan la resistencia al fuego.

    El uso de balasto es el método original de impermeabilización y utiliza tierra, césped, hojas de palma y otros materiales naturales para arrojar agua. Estos artículos, junto con la grava y las piedras, se utilizan posteriormente para lastrar trapos, papel, fieltros y membranas en un techo. Sistemas de techo lastrado:

    • son no penetrantes
    • puede ser decorativo
    • Puede ser "verde"
    • son probados en el tiempo
    • Son incombustibles (pueden excluirse los techos ajardinados)
    Especificaciones
    • Colors

      • White
      • Off-White
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaballast-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosBallast
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC010567
    • Nombre ETIMRoofing material
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniClass Roof Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos