Publique sus productos
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247

    Aptum 247

    Traducido por Google,

    El Aptum 247 es un asiento de gran sencillez, diseño atemporal y gran versatilidad. Este asiento ha sido especialmente diseñado para centros de artes escénicas, teatros, auditorios y palacios de congresos por su gran adaptabilidad a las necesidades acústicas de cualquier proyecto.

    Este elegante asiento de Figueras destaca por su gran flexibilidad debido a las características de sus componentes, infinitas posibilidades en la variación de sus dimensiones, inclinaciones y configuraciones y sus múltiples opciones de acabado.

    Asiento y respaldo están fabricados con estructura interior de madera de haya y cinturones elásticos entrelazados de alta calidad recubiertos con espuma de poliuretano de celda abierta. El uso de estos materiales proporciona una distribución equilibrada del peso corporal que garantiza un confort óptimo del usuario.

    El asiento se pliega mediante movimiento basculante para volver a su posición vertical cuando no se utiliza. Este asiento incorpora un Sistema Controlled Soft Rise Technology para conseguir un retorno lento del asiento sin ruidos ni golpes. Este mecanismo no requiere mantenimiento.

    El respaldo incorpora un respaldo bajo que proporciona un gran confort cumpliendo con los más rigurosos estándares de ergonomía para sentarse.

    El respaldo se fija a los paneles laterales mediante dos soportes de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio. Sin ningún elemento de fijación, proporciona una estabilidad óptima y facilita el montaje del respaldo y su posible sustitución.

    Los laterales están fabricados con estructura de chapa de acero soldado al arco y rematados en la parte superior con apoyabrazos de madera de haya disponible en múltiples acabados y su panelado con una pieza de madera de alta densidad tapizada íntegramente.

    Especificaciones
        • Minimum distance between axes: 52cm
        • It can be adapted to linear and curved configurations with a minimum radius of 10m.
        • Seat numbering fixed to the seat and row numbering fixed to the end-of-row side.
        • Can be adapted to different inclinations of the room.
        • Together with the F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
        • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaptum-247
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating