Publique sus productos
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113

    Sensó 13113

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Sensó 13113 es un asiento plegable elegante y compacto que ofrece una excelente optimización del espacio debido a sus reducidas dimensiones. Este asiento ha sido especialmente diseñado para auditorios, parlamentos, teatros, salas de conferencias y corporativas.

    El asiento y respaldo están formados por un monobloque compacto formado por espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una estructura metálica, ambos se apoyan en dos paneles laterales unidos entre sí por un puente central de acero.

    Los laterales rematan en una base soporte de chapa de acero y se fijan al suelo mediante tornillos métricos u otro tipo de anclaje adecuado a cada tipo de superficie. Los laterales pueden estar totalmente tapizados o con acabado en madera.

    El asiento se inclina automáticamente gracias a un sistema Controlled Soft Rise Technolgy de doble lateral que es extremadamente silencioso y no requiere mantenimiento. Este mecanismo está fabricado en poliamida de alta resistencia mecánica. Una vez plegado, el asiento ocupa sólo 47cm.

    Especificaciones
      • Minimum distance between axes: 55cm.
      • Excellent acoustic response.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Side panels can be upholstered or wood made.
      • Optionally, the seat and backrest can incorporate a back wooden board.
      • Optionally, a fire barrier can be incorporated between the upholstery and the PUR foam.
      • Together with the PLX, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasenso-13113
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating