Publique sus productos
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Modul 1, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Traducido por Google,

    MODUL BIN SHELTER es una solución flexible y versátil a las necesidades de su punto de recogida de residuos. Se puede utilizar con todos los modelos de cubos de basura comúnmente conocidos.

    Los refugios para contenedores se pueden conectar entre sí desde los extremos para formar una combinación unificada de varios refugios para contenedores. Modul se adapta perfectamente a diferentes entornos.

    Los colores estándar son RAL7024 y Finbin Black 1945.

    La abertura está equipada con una escotilla de carga con bisagras, apoyada por un resorte de gas. Hay dos opciones para la escotilla: grande y pequeña. La trampilla de carga se puede equipar con una carcasa de cerradura de 2 cilindros. El cliente puede entonces serializar las cerraduras para las llaves de la propiedad inmobiliaria.

    También hemos tenido en cuenta la seguridad contra incendios de los puntos de recogida de residuos y el modelo Modul 1 también está disponible en versión aislada contra incendios. El interior de la marquesina está revestido con paneles ignífugos no combustibles de categoría A1.

    Especificaciones
    • Measurements (w*d*h)
      1500*1000*1660 mm

      Capacity
      1*660 liter waste bin
      or
      2*240 liter waste bins

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModul_1
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de productosBin shelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1660
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descripción Uniclass 2015Litter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania