Publique sus productos
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Traducido por Google,

    Los contenedores de reciclaje FinBin® Bermuda de diseño innovador son extremadamente populares en todo el mundo. Puede encontrar estos contenedores especialmente en aeropuertos, estaciones de tren y metro, edificios de oficinas, tiendas minoristas, hoteles, etc. Los contenedores de la serie Bermuda también son ignífugos debido a la estructura de extinción de incendios.

    Diseñado y fabricado en Finlandia.

    Diseño original: Yrjö Ojanen

    Especificaciones
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43342

      Measurements (w*d*h)
      860*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      29 kg

      Capacity
      2*100 l, two bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabermuda-double-indoor-litter-bin
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de productosRecycling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descripción Uniclass 2015Litter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania