Publique sus productos
CubiQ Premium, 1-sided bicycle stand, 5 bicycles, c/c 420 mm
CubiQ Premium, 1-sided bicycle stand, 5 bicycles, c/c 420 mm
CubiQ Premium, 1-sided bicycle stand, 5 bicycles, c/c 420 mm
CubiQ Premium, 1-sided bicycle stand, 5 bicycles, c/c 420 mm

    CubiQ Premium, 1-sided bicycle stand, 5 bicycles, c/c 420 mm

    Traducido por Google,

    Aparcabicicletas CubiQ Premium de 1 cara para 4, 5 o 6 bicicletas y la distancia entre centros de bicicletas es de 420 mm.

    SOLUCIÓN MODULAR, SEGURA Y AMIGABLE PARA BICICLETAS Y CICLISTAS.

    La familia de productos CubiQ se desarrolla junto con arquitectos, paisajistas y ciclistas.

    CubiQ Premium y Standard son modelos de portabicicletas verdaderamente modulares, donde el cliente puede ajustar libremente la distancia entre los arcos, también después de la instalación

    Hay versiones de uno y dos lados de ambos modelos CubiQ y CubiQ también se puede usar para crear largas filas de portabicicletas. El ajuste de tres pasos del ángulo de los arcos le permite orientarlos hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro. Para facilitar un poco la elección, ofrecemos tres distancias estándar para los arcos: 420, 500 y 600 mm.

    Compatible con nuestros modelos de refugio: Akva, Vario y Vivid.

    Apto para todo tipo de bicicletas, incluidas las fatbikes.

    Desarrollado y fabricado en Finlandia.

    Especificaciones
    • Technical information

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 4 / 1645 mm, 5 / 2055 mm, 6 / 2470 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 8 / 1645 mm, 10 / 2055 mm, 12 / 2470 mm (measurements don't include the posts)

      Depth: 

      1-sided: 720 mm

      2-sided: 1380 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacubiq-premium-1sided-5bicycles-420mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosCubiQ Premium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)785
    • Ancho (mm)2175
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Alarma
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks