Publique sus productos
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor

    FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La serie Finbin® Edge representa un diseño atemporal. Gracias a su modularidad, los contenedores Edge individuales se pueden combinar para lograr la estación de reciclaje requerida. Una estación de reciclaje compuesta por contenedores Edge se puede adaptar de manera flexible, según sus necesidades
    cambiar más tarde. Los contenedores Edge están disponibles en varios colores.

    Los modelos están hechos de acero inoxidable de alta calidad o acero galvanizado con recubrimiento en polvo.

    CARACTERISTICAS
    Los contenedores Edge tienen una capacidad de 100 litros. Cuentan con una tapa con bisagras y un portabolsas pivotante. Los contenedores Edge se suministran en varios colores y con diferentes aberturas de reciclaje. Los contenedores se pueden vincular con conectores. También hay disponibles diferentes tipos de pegatinas de reciclaje. El esquema de color estándar para los contenedores Edge consiste en un marco de acero inoxidable (EN 1.4016) y una tapa y base negras. También ofrecemos una opción con recubrimiento en polvo, que es completamente negro.

    IDONEIDAD
    El diseño sutil, rectangular y aerodinámico hace que Edge sea ideal para oficinas, espacios públicos, hospitales, campus, pabellones deportivos, instalaciones de exhibición y centros de convenciones, con necesidades de reciclaje variables. Las papeleras Edge también son adecuadas para entornos de estilo más clásico, como los museos. La tapa tiene una forma que proporciona una función de autoextinción.

    Especificaciones
    • Technical Information

      Measurements (w*d*h)
      380*380*783 mm

      Weight
      15 kg

      Capacity
      100 l, bag frame for 100-150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanised steel and sst EN 1.4016.

      Thickness
      1,25

      Colours
      Stainless steel/Finbin Black 1945 (metallic black), Finbin Black 1945 (metallic black). Ask our customer service about other available RAL colours.

      Design
      Henri Sydänheimo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaedge-litter-bin
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de productosRecycling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descripción Uniclass 2015Litter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Europa