Publique sus productos
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Traducido por Google,

    Se le ha llamado el Rolls-Royce de las papeleras. Diseñado por Max Bruun, el diseño innovador y premiado de Finbin® Ellipse ha asegurado que esta papelera sea un hogar en muchos lugares conocidos, como el metro de Dubái y la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos.

    El delgado y elegante Ellipse cabe en espacios pequeños y se mantiene limpio gracias a su parte superior curva. La estructura de los contenedores Ellipse dimensionados con precisión es duradera y estable, lo que hace que los contenedores sean fáciles de usar y mantener. El diseño mantiene a los pájaros y la lluvia fuera del contenedor. Los contenedores Ellipse están hechos de acero inoxidable de alta calidad y acero galvanizado con recubrimiento en polvo.

    CARACTERISTICAS
    La puerta con bisagras se abre lateralmente, desabrochando la tapa para facilitar el mantenimiento. Ellipse 60 y 100 pueden equiparse con un cenicero colocado en la parte superior de la papelera para facilitar el acceso. El contenedor de cenizas está hecho de acero inoxidable y se puede vaciar abriendo la puerta frontal y desenganchando el contenedor. Los modelos Ellipse se adaptan a la mayoría de las luminarias Finbin®.

    IDONEIDAD
    Premiada por su diseño, Finbin® Ellipse es una papelera elegante y duradera que cuenta con un cenicero integrado. Los contenedores Ellipse son la elección de varias instalaciones internacionales que aprecian los detalles creativos y la alta calidad, como hoteles, estaciones de metro, instalaciones de recepción, aeropuertos, agencias gubernamentales, recintos, estaciones de tren y locales comerciales.

    Especificaciones
    • Technical Information

      Product number
      V461060

      Measurements (w*d*h)
      450*350*960 mm

      Aperture (w*h)
      300*140 mm

      Weight
      31 kg

      Capacity
      56 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4301

      Thickness
      2 mm

      Colours
      - Stainless steel
      - Finbin Black 1945 (structured)
      - RAL 6005/7024/9005/9006
      - DB703 (structured)
      - Ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Max Bruun

      Accessories
      - Metal base
      - Wall mount
      - Integrated ashtray

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaellipse-100-litter-bin
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de productosLitter bin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descripción Uniclass 2015Litter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania