Publique sus productos
Prefabricated element of foundation-Exakt

Prefabricated element of foundation-Exakt

Traducido por Google,
Los elementos Exakt con hormigón de fibra cepillado en la superficie se utilizan como cimientos para las paredes exteriores con un núcleo de aislamiento. Se adapta perfectamente a los bloques Insulator Exact y se adapta a los tres anchos del bloque. Placa inferior de XPS 400.
Especificaciones
  • Length: straight 1200 and corner 600 + 600 mm, Height 400 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExakt-element
  • Familia de productoElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupo de productosInsulated prefabricated element of foundation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Descripción Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS