Publique sus productos
Prefabricated element of foundation-F

Prefabricated element of foundation-F

Traducido por Google,
El elemento F es ideal para fachadas de ladrillo con paredes homogéneas o marcos de madera. Placa inferior de S200 o S300.
Especificaciones
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF-element
  • Familia de productoElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupo de productosInsulated prefabricated element of foundation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-06
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)583
Información relacionada
  • Material principalEPS
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Descripción Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS