Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Insulated block Basic

Insulated block Basic

Traducido por Google,

Los bloques aislados Basic se utilizan para paredes exteriores, p. oficinas, tiendas, garajes, casas de vacaciones, almacenes, fábricas, edificios económicos y agrícolas.

Especificaciones
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² WxHxL: 250x190x600 mm 290x190x600 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsolerblock_Bas
  • Grupo de coleccionesBlocks and Bricks
  • ColecciónInsulated block
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)590
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioEPS
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Título OmniClass Wall Blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia