Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Basic block

Basic block

Traducido por Google,
Los bloques de hormigón de áridos ligeros han sido durante muchos años un material consolidado y conocido en el mercado de la construcción. Hay muchos usos; muros de sótanos, cimientos, naves agrícolas, garajes y como marco en muros exteriores e interiores de viviendas y oficinas.
Especificaciones
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Width: 70/90/120/150/190/250/290 mm Length: 590 mm Height: 190 mm Half height: 90 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMurblock_Bas
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de productosNon-insulated block
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)590
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia