Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Basic block Exact

Basic block Exact

Traducido por Google,
El bloque básico Exact es compatible para usar junto con los bloques Exact donde se requiere más capacidad de carga. El ancho es de 350 o 400 mm dependiendo de la colocación.
Especificaciones
  • Consumption: 12.5 blocks / m², width = 350 mm. 14.3 blocks / m², width = 400 mm. 3 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMurblock_Exakt
  • Grupo de coleccionesBlocks and Bricks
  • ColecciónNon-insulated block
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)196
  • Ancho (mm)397
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioMortero
  • Peso Neto (kg)18.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Título OmniClass Wall Blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia