Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Foundation block

Foundation block

Traducido por Google,
Facilita la construcción de suelas base para canalones, muros, etc.
Especificaciones
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSulformsblock
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de productosBeam block
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioMortero
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-11 13 00
  • Título OmniClass Ground Improvement Products
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia