Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
U-shaped block

U-shaped block

Traducido por Google,
Los bloques en forma de U se utilizan generalmente en la capa superior de las paredes, como bloques de vigas o como refuerzo local en la construcción de una pared.
Especificaciones
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm, 190: 1.67 blocks / lpm Width: 190/250/290/350/400 mm Length: 295 mm, 190: 590 mm Height: 190 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaU-Block
  • Grupo de coleccionesBlocks and Bricks
  • ColecciónBeam block
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_51_02
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete infill blocks
  • Título OmniClass Wall Blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia