Publique sus productos
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection

    Traducido por Google,
    Aglomerado chapado resistente a la humedad, Fimanatur Hid es un aglomerado clase P3, con superficies chapadas, recomendado para uso interior en condiciones de humedad. La colección Veneer Standard incluye chapas clásicas como abedul, castaño, cerezo, fresno, haya, eucalipto, iroko, arce, mukali, nogal, pino, roble blanco o sapelly para introducir la esencia natural de la madera en el diseño de muebles y revestimientos.
    Especificaciones
    • Moisture resistant veneered chipboard, Fimanatur Hid is recommended for interior use in humid conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFimanatur-hid-std
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosVeneered boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)17
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes