Publique sus productos
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
    Finsa

    Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection

    Traducido por Google,
    Aglomerado chapado resistente a la humedad, Fimanatur Hid es un aglomerado clase P3, con superficies chapadas, recomendado para uso interior en condiciones de humedad. La Colección Studio Natur fue desarrollada por FINSA con chapas únicas e innovadoras para crear espacios originales y muebles personalizados y ofrecerte lo mejor de la madera. Dividido en 4 grupos: Caracter, Organic, Milano y Bohemian incluyendo 20 chapas de madera como fresno negro y albino, roble gris vintage, chapas de madera precompuestas de roble vintage natural como roble grigio o ébano kandy.
    Especificaciones
    • Moisture resistant veneered chipboard, Fimanatur Hid is a chipboard class P3, with veneered surfaces, recommended for interior use in humid conditions. The Studio Natur Collection was developed by FINSA with unique and innovative veneers to create original spaces and personalised furniture and offer you the best of wood. Divided into 4 groups: Caracter, Organic, Milano and Bohemian including 20 wood veneers such as black and albino ash, vintage grey oak, nature vintage oak precomposed wood veneers as grigio oak or kandy ebony.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFimanatur-hid-studio
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosVeneered boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)17
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes