Publique sus productos
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Traducido por Google,

    Aglomerado melamínico MFC, Fimaplast estándar es un aglomerado clase P2, recomendado para uso interior en condiciones secas. La Gama FINSA DUO, diseñada para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.

    Especificaciones
    • Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast standard is a chipboard class P2, recommended for interior use in dry conditions. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFimaplast-std-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descripción Uniclass 2015Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes