Publique sus productos
Pro Oven Larder unit rd3d
Finsa

Pro Oven Larder unit rd3d

Traducido por Google,
Mueble despensa para horno de cocina, mueble alto de 580 mm de fondo. Disponible en 2000 mm, 2200 mm o 2300 mm de alto y 600 mm de ancho. Cuerpo de despensa fabricado con tablero núcleo MR MFC Fimaplast (tablero aglomerado melamínico resistente a la humedad) de 16 mm de espesor, acabado decorativo en ambas caras, canto frontal de PVC de 1 mm y resto de cantos de PVC de 0,4 mm. Tablero trasero MCF Fimaplast 6 mm Blanco Decor ambas caras o diseño/kraft, incluye dos baldas. Espiga de madera y tornillo de llave allen para el montaje, embalaje plano de plástico retractilado. Mecanizado para colgador oculto, pretaladro para bisagras y soporte balda incluido. Disponible en dos acabados: Blanco 020 Blanco Medio SIII o 890 Aluminio SIII. Mueble despensa diseñado para encajar en él el aparato horno y completarse con tres cajones debajo del horno y una puerta batiente panelada derecha arriba.
Especificaciones
  • Kitchen oven larder cabinet built with FINSA PRO range carcasses, tall cupboard in 580 mm depth. Available in 2000 mm, 2200 mm or 2300 mm height and 600 mm width. Larder carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including two shelves. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Larder unit designed to fit the oven appliance in it and to be completed with three drawers under the oven and one hinged paneled right door above.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFinsa-cabinets-pro-oven-larder-unit-rd3d
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de productosPRO range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)580
Links
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniClass Casework Component Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings