Publique sus productos
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)

    Encimera de cocina con protección antibacteriana, de medidas 3660x630 mm  en 20,30 o 38 mm de espesor. Fabricada con superpan ® decor resistente a la humedad, tablero de partículas y fibras de madera melaminizado, con doble postformado en 3 mm de radio. Se suministra con un film protector. Disponible en 27 acabados diferentes. 

    Especificaciones
    • Encimera de cocina con protección antibacteriana, de medidas 3660x630 mm  en 20,30 o 38 mm de espesor. Fabricada con superpan ® decor resistente a la humedad, tablero de partículas y fibras de madera melaminizado, con doble postformado en 3 mm de radio. Se suministra con un film protector. Disponible en 27 acabados diferentes. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFinsa-worktops-fintop-plus
    • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Grupo de productosFINTOP+ worktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3660
    • Profundidad (mm)630
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen worktops