Publique sus productos
Orixe mobiliario exterior
Orixe mobiliario exterior
Orixe mobiliario exterior
Orixe mobiliario exterior
    Finsa

    Orixe mobiliario exterior

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)

    Gracias a que Orixe ha sido diseñado con un conjunto de componentes industrializados, el sistema goza de una gran flexibilidad, versatilidad y capacidad de adaptarse a todo tipo de proyectos de exterior.

    Orixe puede ser utilizada en centros comerciales, tanto en exterior como en pasillos interiores, en terrazas de coworking, en zonas comunes dentro de espacios residenciales, hoteles, oficinas corporativas, colivings o agroturismos. Estos son solamente algunos ejemplos de tipología de proyectos donde puede tener cabida Orixe.

    Orixe está fabricado con tres materiales principales: hormigón blanqueado, acero lacado en polvo y madera de Elondo o de pino Thermopine.

    El punto de color lo proporciona el lacado, con un tono beige claro, para crear espacios neutros, y un tono verde grisáceo, recordando las arboledas y la combinación entre madera y vegetación. El hormigón tiene un acabado tipo marmolado con una tonalidad blanquecina que le da la calidez y naturalidad al material.

    Los listones en madera están disponibles en madera de elondo, madera dura y certificada, idónea por sus características de resistencia y durabilidad para espacios exteriores. También se puede fabricar en pino termotratado Thermopine.

    Especificaciones
    • Mobiliario exterior para crear espacios expresivos, atemporales, únicos y de gran personalidad y elegancia. (Subtítulo un poco más grande)

      Desde Savia, trabajamos en la continua innovación de nuestros productos y servicios, y apostamos por nuevos desarrollos en colaboración con otras industrias, firmas, arquitectos y diseñadores.

      El mobiliario de exterior que ofrece Savia, pretende crear espacios acogedores y con personalidad, siempre acompañados del elegante diseño que ofrece cada colección, usando la madera como material protagonista, proporcionando soluciones a las necesidades emergentes de la vida moderna.

      Se trata de elementos decorativos con capacidad de adaptación a todo tipo de proyectos de exterior, pasillos o espacios interiores muy amplios como pueden ser: centros comerciales, espacios de coworking, zonas comunes residenciales, hoteles, restaurantes, terrazas, oficinas corporativas, colivings o boutiques de agroturismo, entre otros.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorixe-outdoor-furniture-collection
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de productosOrixe
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Productos similares

    4.4 de 5 estrellas 4.4 (37)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (7)
    3.5 de 5 estrellas 3.5 (24)