Publique sus productos
Sombrillas Orixe
Sombrillas Orixe
Sombrillas Orixe
Sombrillas Orixe
Sombrillas Orixe
Sombrillas Orixe
    Finsa

    Sombrillas Orixe

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)

    Las sombrillas de madera de la gama Orixe son el elemento ideal para complementar otros productos decorativos. De gran elegancia, las sombrillas generan una imagen de unidad con el resto de elementos que decidan combinarse en el módulo creado. También disponible con mesita.

    Cuenta con las siguientes prestaciones:

    -Diámetro: 152 centímetros.

    -Variedad: existe la posibilidad de escoger el producto en dos especies de madera diferentes: elondo o pino termotratado Thermopine

    -Personalización: se puede escoger el soporte de acero lacado en dos colores diferentes comunes a toda la gama de productos. Por un lado, un tono beige claro, para crear espacios neutros, o un tono verde grisáceo, recordando las arboledas y la combinación entre madera y vegetación.

    Las sombrillas de madera son ideales para uso en terrazas, hoteles o locales costeros, urbanizaciones residenciales con espacios exteriores o centros comerciales.

    Los tocones o maceteros se contabilizan por separado en las mesas, sombrillas, separadores o bancos.

    Dependiendo de la composición del mobiliario, se requiere incluir el tocón para añadirle otro elemento o el tocón simple para terminaciones.

    Especificaciones
    • USOS: Productos aptos para uso interior y exterior

      CALIDAD SUPERFICIAL: Aspecto superficial indicado para uso decorativo. Madera con dibujo intenso y marcado, con presencia

      de nudo sano y médula.

      ACABADO: Lijado y barnizado.

      CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES:

      Madera

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 12%): madera muy dura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 1 (muy durable)

      • Resistencia a termitas D (durable)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 4

      Thermopine (Pinus Sp. Termotratada)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 7%) 350 kg/m3 ,madera semidura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 2 (durable)

      • Resistencia a termitas S (sensible)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 3.1

      Metal

      Termolacado con acabado texturizado

      Gramaje 65 micras

      Colores: RAL7033 ó RAL1013

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasavia-umbrella-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de productosOrixe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)152
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares