Publique sus productos
Separador de ambientes
Separador de ambientes
Separador de ambientes
    Finsa

    Separador de ambientes

    El separador de ambientes de la gama Orixe es un elemento que ofrece privacidad a la vez que discreción, al permitir dividir varios ambientes de un mismo espacio.

    Es perfectamente combinable con cualquier elemento de la gama Orixe como bancos, mesas, sombrillas, etc.

    Ofrece las siguientes prestaciones:

    -Dos tipos de madera a elegir. Elondo o pino termotratado Thermopine.

    -Multipropósito, ya que se adapta a distintos espacios que requieran privacidad como cafeterías, terrazas, hoteles y otros espacios exteriores e interiores.

    -Personalizable, ya que se puede escoger el soporte de acero lacado de la parte trasera en dos colores diferentes, comunes a toda la gama de productos. Por un lado, un tono beige claro, para crear espacios neutros, o un tono verde grisáceo, recordando las arboledas y la combinación entre madera y vegetación.

    Especificaciones
    • USOS: Productos aptos para uso interior y exterior

      CALIDAD SUPERFICIAL: Aspecto superficial indicado para uso decorativo. Madera con dibujo intenso y marcado, con presencia

      de nudo sano y médula.

      ACABADO: Lijado y barnizado.

      CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES:

      Madera

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 12%): madera muy dura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 1 (muy durable)

      • Resistencia a termitas D (durable)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 4

      Thermopine (Pinus Sp. Termotratada)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 7%) 350 kg/m3 ,madera semidura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 2 (durable)

      • Resistencia a termitas S (sensible)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 3.1

      Metal

      Termolacado con acabado texturizado

      Gramaje 65 micras

      Colores: RAL7033 ó RAL1013

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasavia-room-divider-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de productosOrixe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)132
    • Ancho (mm)148
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (10)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (12)