Publique sus productos
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
Mesas Orixe
    Finsa

    Mesas Orixe

    4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)

    Mesas de la colección Orixe

    - MESA AUXILIAR DE MADERA H65 Ø 50X65 cm
    - MESA PEQUEÑA DE MADERA H75 Ø 82X75 cm
    - MESA GRANDE DE MADERA H75+ Ø 121X75 cm
    - MESA BAJA DE MADERA H53 Ø 121X53 cm
    - MESA ALTA DE MADERA H110 Ø 82x110 cm

     Están formadas por listones de madera, con dos especies disponibles de madera certificada.

    -Mesa de elondo: una madera dura idónea por sus características de resistencia y durabilidad para espacios exteriores. Es recomendable para aquellos espacios como centros comerciales u hoteles con mayor circulación de personas y con un uso más intensivo.

    -Mesa de pino termotratado Thermopine: opción que se adecúa mejor a proyectos de menor tránsito, como las zonas residenciales.

    Estas mesas de madera cuentan con soportes de acero lacado en polvo, disponible en un tono beige claro, para crear espacios neutros, o un tono verde grisáceo, recordando las arboledas y la combinación entre madera y vegetación.

    Los tocones o maceteros se contabilizan por separado en las mesas, sombrillas, separadores o bancos.

    Dependiendo de la composición del mobiliario, se requiere incluir el tocón para añadirle otro elemento o el tocón simple para terminaciones.

    Especificaciones
    • USOS: Productos aptos para uso interior y exterior

      CALIDAD SUPERFICIAL: Aspecto superficial indicado para uso decorativo. Madera con dibujo intenso y marcado, con presencia

      de nudo sano y médula.

      ACABADO: Lijado y barnizado.

      CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES:

      Madera

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 12%): madera muy dura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 1 (muy durable)

      • Resistencia a termitas D (durable)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 4

      Thermopine (Pinus Sp. Termotratada)

      • Tratada con protector en base de agua para exterior

      • Densidad (al 7%) 350 kg/m3 ,madera semidura

      • Emisión de formaldehído E1

      • Resistencia a hongos 2 (durable)

      • Resistencia a termitas S (sensible)

      • Resistencia a xilófagos D (durable)

      • Clase de uso 3.1

      Metal

      Termolacado con acabado texturizado

      Gramaje 65 micras

      Colores: RAL7033 ó RAL1013

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasavia-table-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de productosOrixe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares