Publique sus productos
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Traducido por Google,

    Nuestras cajas fuertes de depósito de estilo postal brindan una forma conveniente y confiable de protección contra robos y mermas en su entorno minorista. La fácil instalación debajo del mostrador significa que su caja fuerte está en un lugar que promueve la eficiencia operativa. La caja fuerte de depósito está diseñada para aceptar gotas voluminosas y le permite hacer fácilmente gotas tipo bolsa de banco y depositarlas en la caja fuerte. Esto le permite hacer ese tipo de gotas sin abrir la puerta principal de la caja fuerte. La caja fuerte está equipada con una cerradura electrónica que es programable con códigos de usuario únicos, limitando el acceso solo a aquellos que están autorizados. Todas estas características, junto con un excelente servicio al cliente, le brindan la confianza que busca.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosSafes
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)27
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)97
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression Performance Requirements
    • Número OmniClass23-21 35 21 11
    • Título OmniClass Safes