Publique sus productos
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 de 5 estrellas4.4(48 reseñas)
Traducido por Google,
El anclaje de perno FAZ II de fischer es un anclaje de acero para las más altas exigencias. Las cargas pesadas se pueden asegurar en hormigón fisurado utilizando el anclaje de acero. Gracias a su fácil instalación, el FAZ II se puede utilizar de forma extremadamente flexible. El clip de expansión probado y probado introduce las cargas en el hormigón de forma segura y permite una capacidad de carga máxima. El anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas portacables y voladizos, por ejemplo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafischer-anchor-faz2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosSteel fixings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-11
  • Número de edición4
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Sujeción mecánica
  • Código ETIMEC002335
  • Nombre ETIMWedge anchor
  • Nombre UNSPSCMechanical connectors
  • Código UNSPSC39121408
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Descripción Uniclass 2015Expansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniClass Expansion Anchors
  • CSI UniFormat II CódigoF1030
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía África Norteamérica