Publique sus productos
Slab mounted sprinkler hanger assembly
Slab mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Slab mounted sprinkler hanger assembly

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este colgador ensamblado contiene todos los productos relevantes que se necesitan para montar en la losa de hormigón que se puede utilizar para la fijación de tuberías de rociadores.

    SUGERENCIA DE REVISIÓN:

    Este ensamblaje es como un grupo de modelos de Revit que se puede copiar dentro de un solo proyecto de Revit, así como en diferentes proyectos mediante la función simple de copiar/pegar (ctrl+c/ctrl+v).

    Todos los elementos de este grupo están alojados en el plano de referencia del grupo. Esto permite la libre disposición y rotación del grupo. La geometría de la percha se puede adaptar fácilmente moviendo las líneas del modelo, que se incluyen en el grupo. Las abrazaderas de tubería también se pueden colocar mediante una simple función de arrastre.

    Al agregar contenido al grupo, no olvide establecer el plano de referencia de la familia como el plano de trabajo actual para garantizar la funcionalidad del ensamblaje.

    Para más información o montajes adicionales no dude en contactar con nosotros.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafischer-as-sm-sprinkler
    • Familia de productoInstallation systems
    • Grupo de productosPipe clamps
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire sprinkler systems
    • Código UNSPSC46191602
    • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
    • Descripción Uniclass 2015Sprinkler systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Suppression Sprinkler Systems
    • CSI UniFormat II CódigoD4090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Fire Protection Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África