Publique sus productos
36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    Traducido por Google,
    Esta parrilla empotrable Serie 9 de 36" está diseñada para cocinas exteriores de alta gama y llevará tu experiencia culinaria al aire libre a otro nivel. Quemador infrarrojo para un sellado increíblemente rápido de hasta 24,000 BTU/h. Cocina para grupos grandes con la superficie de cocción secundaria. Los quemadores en U ofrecen una potencia total de 25,000 BTU/h por quemador con un control preciso de la temperatura de 300 °F a 1100 °F.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE1-36RCI-L-71594
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.25
    • Ancho (pulgadas)35.94
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina