Publique sus productos
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Esta parrilla empotrable Serie 9 de 91 cm (36") está diseñada para cocinas exteriores de alta gama y llevará tu experiencia culinaria al aire libre a otro nivel. Cuenta con un quemador infrarrojo para un sellado increíblemente rápido de hasta 26 MJ/h. Su superficie de cocción secundaria permite cocinar para grupos grandes. Los quemadores en U ofrecen una potencia total de 27 MJ/h por quemador, con un control preciso de la temperatura de 150 °C a 600 °C.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE1-36RCI-N-71606
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)692
    • Ancho (mm)912
    • Profundidad (mm)682
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía