Publique sus productos
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    Traducido por Google,
    Esta parrilla empotrable Serie 9 de 48" ofrece el espacio ideal para asar en cocinas exteriores de alta gama y llevará tu experiencia culinaria al siguiente nivel. Su superficie de cocción secundaria te permite utilizar una amplia variedad de estilos de cocina y preparar comidas para muchos invitados. Cuenta con iluminación intuitiva, con luces brillantes en la tapa y perillas de control con bisel iluminado. Ofrece una potencia total de 25,000 BTU/h por quemador, lo que te permite controlar con precisión la temperatura de 300 °F a 1100 °F.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE1-48RC-L-71438
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.25
    • Ancho (pulgadas)47.94
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina