Publique sus productos
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Traducido por Google,
    Lleva tu experiencia de asado al siguiente nivel con esta parrilla empotrable Serie 9 de 48", el complemento ideal para cocinas exteriores de alta gama. Su quemador infrarrojo permite un sellado increíblemente rápido, con una potencia de hasta 26 MJ/h. La superficie de cocción secundaria permite preparar comidas para grupos grandes. Los quemadores en forma de U ofrecen una potencia total de 26 MJ/h por quemador, con un control preciso de la temperatura de 150 °C a 600 °C.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE1-48RCI-L-71605
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)692
    • Ancho (mm)1217
    • Profundidad (mm)682
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía