Publique sus productos
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Lleva tu experiencia de asado al siguiente nivel con esta parrilla empotrable Serie 9 de 48", que ofrece el espacio ideal para cocinas exteriores de alta gama. Su quemador infrarrojo permite un sellado increíblemente rápido con una potencia de hasta 24,000 BTU/h. La superficie de cocción secundaria permite cocinar para grupos grandes. Los quemadores en forma de U ofrecen una potencia total de 25,000 BTU/h por quemador, con un control preciso de la temperatura de 300 °F a 1100 °F.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE1-48RCI-N-71591
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de productosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.25
    • Ancho (pulgadas)47.94
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina