Publique sus productos
14" Series 7 Double Side Burner, LPG
14" Series 7 Double Side Burner, LPG

    14" Series 7 Double Side Burner, LPG

    Traducido por Google,
    Los quemadores laterales DCS dedicados permiten que se lleven a cabo actividades de cocción separadas junto con la parrilla. Construidos con acero inoxidable pesado, los quemadores laterales DCS tienen una potencia nominal de 17,000 BTU y están disponibles en configuraciones de quemador simple o doble. Disponible en Gas Natural y LP.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBGC132-BI-L-71477
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de productosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.62
    • Ancho (pulgadas)14.56
    • Profundidad (pulgadas)26.62
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina